Precíziós nyomásszabályozó szelep MS6-LRPB-1/2-D7-A8-BD

534874

GTIN 4052568168674

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
5000 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.1 bar - 12 bar
Max. nyomáshiszterézis
0.02 bar