Lineáris/fordító szorító egység CLR-12-20-R-P-A
535433
GTIN 4052568015855
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
12 mm
Elméleti feszítőerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén
51 N
Szorító löket
20 mm
Elfordítási szög
90 fok +/- 4 fok