Lineáris/fordító szorító egység CLR-20-20-R-P-A
535441
GTIN 4052568005443
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
20 mm
Elméleti feszítőerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén
121 N
Szorító löket
20 mm
Elfordítási szög
90 fok +/- 3 fok