Lineáris/fordító szorító egység CLR-40-20-G-P-A
535458
GTIN 4052568168889
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti feszítőerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén
633 N
Szorító löket
20 mm