Lineáris/fordító szorító egység CLR-50-20-L-P-A
535460
GTIN 4052568015909
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
50 mm
Elméleti feszítőerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén
990 N
Szorító löket
20 mm
Elfordítási szög
90 fok +/- 2 fok