Lineáris/fordító szorító egység CLR-63-20-R-P-A
535465
GTIN 4052568168933
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
63 mm
Elméleti feszítőerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén
1682 N
Szorító löket
20 mm
Elfordítási szög
90 fok +/- 2 fok