Lineáris/fordító szorító egység CLR-32-10-L-P-A-B-K11-R8
535488
GTIN 4052568169046
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti feszítőerő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén
362 N
Szorító löket
10 mm
Elfordítási szög
90 fok +/- 2 fok