Szűrő MS4-LF-1/4-EUM
535660
GTIN 4052568087074
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1700 l/min
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 60 °C
Üzemi nyomás
0 bar - 14 bar
Szűrőfinomság
40 µm