Kompakt henger ADN-32-50-A-P-A
536275
GTIN 4052568087784
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
483 N
Löket
50 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon