Kompakt henger ADN-50-25-A-P-A

536314

GTIN 4052568005566

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
50 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1178 N
Löket
25 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon