Kompakt henger ADN-100-30-A-P-A
536378
GTIN 4052568171674
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
100 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
4712 N
Löket
30 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon