Mikroszűrő MS6-LFM-3/8-ARM-DA

536870

GTIN 4052568172046

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G3/8
Üzemi nyomás
0 bar - 20 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 60 °C
Szűrőfinomság
0.01 µm