Szűrő-nyomásszabályozó szelep MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS

537150

GTIN 4052568172251

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
belső
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
11000 l/min - 14000 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 12 bar
Szűrőfinomság
5 µm