Olajozó MS12-LOE-G-U
537156
GTIN 4052568172312
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
belső
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
20000 l/min - 22000 l/min
Üzemi nyomás
1 bar - 16 bar
Minimális áramlási sebesség az olajozó funkcióhoz
400 l/min