Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N

542236

GTIN 4052568180096

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Nyomásszabályozó-tartomány
0.02 bar - 2 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
380 l/min