Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombináció MSB6-1/2:C3J1M1-WP

542272

GTIN 4052568180287

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
3100 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
1 bar - 12 bar
Szűrőfinomság
40 µm