Műanyag tömlő PEN-4X0,75-SW
543240
GTIN 4052568050740
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Külső Ø
4 mm
Belső Ø
2.7 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-30 °C - 60 °C