Membrános levegőszárító MS4-LDM1-1/4-P10

543632

GTIN 4052568182090

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
100 l/min
Üzemi nyomás
3 bar - 12.5 bar
Környezeti hőmérséklet
2 °C - 50 °C
Nyomás harmatpont csökkentése
20 K