Mágnesszelep VSVA-B-B52-ZD-D1-1T1L

543696

GTIN 4052568007324

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2, bistabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1300 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 1. méret ISO 5599-2 szerint
Működtetés módja
elektromos