Miniszán DGSL-10-30-Y3A
543956
GTIN 4052568183004
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
12 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
68 N
Löket
30 mm
Csillapítás
Lökéscsillapító, progresszív, mindkét oldalon
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz