Miniszán DGSL-10-50-Y3A
543958
GTIN 4052568183028
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
12 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
68 N
Löket
50 mm
Csillapítás
Lökéscsillapító, progresszív, mindkét oldalon
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz