Miniszán DGSL-16-50-P1A
543995
GTIN 4052568183387
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
20 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
188 N
Löket
50 mm
Csillapítás
rövid elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon, fix ütközővel
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz