Miniszán DGSL-16-40-Y3A
544000
GTIN 4052568183431
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
20 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
188 N
Löket
40 mm
Csillapítás
Lökéscsillapító, progresszív, mindkét oldalon
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz