Miniszán DGSL-20-10-P1A
544014
GTIN 4052568183578
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
25 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
295 N
Löket
10 mm
Csillapítás
rövid elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon, fix ütközővel
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz