Miniszán DGSL-25-100-P1A
544045
GTIN 4052568183882
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
483 N
Löket
100 mm
Csillapítás
rövid elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon, fix ütközővel
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz