Mágnesszelep VZWM-L-M22C-G12-F5-R1
546164
GTIN 4052568184506
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Szerkezeti felépítés
Membránszelep - szervovezérlésű
Szelepfunkció
2/2 zárt monostabil
Armatúra csatlakozó
G1/2
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
2400 l/min