Alapszelep LFMA-D-MIDI-U
546443
GTIN 4052568353070
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 60 °C
Üzemi nyomás
1 bar - 16 bar
Szűrőfinomság
0.01 µm