Pneumatikus szelep VSPA-B-T32U-A2

546722

GTIN 4052568092344

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2, nyitott, monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
400 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap mérete: 18 mm, az ISO 15407-1 szerint
Működtetés módja
pneumatikus