Alapszelep VSVA-B-D52-A2-P1
546738
GTIN 4052568185046
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 bistabil, domináns
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
550 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap mérete: 18 mm, az ISO 15407-1 szerint
Működtetés módja
elektromos