Mágnesszelep VSVA-B-T32U-AH-A2-1R5L
546765
GTIN 4052568185121
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2, nyitott, monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
400 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
Csatlakozólap mérete: 18 mm, az ISO 15407-1 szerint - Csatlakozólap 02. méret VDMA 24563 szerint
Működtetés módja
elektromos