Mágnesszelep VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L

546782

GTIN 4052568185299

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 leszellőzött
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
450 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
Csatlakozólap mérete: 18 mm, az ISO 15407-1 szerint - Csatlakozólap 02. méret VDMA 24563 szerint
Működtetés módja
elektromos