Manométer MA-40-2,5-R1/8-E-RG
546963
GTIN 4052568051334
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Rögzítés módja
Vezetékbeszerelés
Kijelzőtartomány
0 bar - 2.5 bar
Pneumatikus csatlakozó
R1/8
Mérési pontossági osztály
2,5