Mágnesszelep VSVA-B-T32H-AZH-A1-1C1
547072
GTIN 4052568185886
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 nyitott/zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
900 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap mérete: 26 mm az ISO 15407-1 szerint
Működtetés módja
elektromos