Mágnesszelep VSVA-B-P53C-H-A2-2AC1
547187
GTIN 4052568187033
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 zárt
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
450 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap mérete: 18 mm, az ISO 15407-1 szerint
Működtetés módja
elektromos