Mágnesszelep VSVA-B-T32C-AH-A2-3AC1

547209

GTIN 4052568187255

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
400 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap mérete: 18 mm, az ISO 15407-1 szerint
Működtetés módja
elektromos