Mágnesszelep VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1
547220
GTIN 4052568187361
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1100 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap mérete: 26 mm az ISO 15407-1 szerint