Vákuumgenerátor VN-10-H-T4-PQ2-VA5-RO2
549252
GTIN 4052568093792
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Laval-fúvóka névleges átmérője
0.95 mm
Max. vákuum
89 %
Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben
25 l/min