Csuklós henger DWB-50-100-Y-A
549560
GTIN 4052568190781
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Dugattyú Ø
50 mm
Löket
100 mm
Pneumatikus csatlakozó
Rc1 / 4
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1178 N
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás
990 N