Mágnestekercs MH-2-24VDC-PA

549906

GTIN 4052568093976

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Elektromos csatlakozó
a DIN EN 175301-803 szerint
Rögzítés módja
ellenanyával
Tekercsparaméterek
24 V DC: 7,9 W
Védettség
IP65