Mágnesszelep CPV10-M1H-2X3-OLS-M7-B-EX

550698

GTIN 4052568192471

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2, nyitott, monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
400 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Gyűjtőcsatlakozó
Működtetés módja
elektromos