Adagoló zsilip HPV-10-10-A
550908
GTIN 4052568192617
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
10 mm
Löket
10 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
45 N