Finomszűrő MS9-LFM-3/4-BUM-HF
552968
GTIN 4052568195069
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G3/4
Üzemi nyomás
0 bar - 20 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 60 °C
Szűrőfinomság
1 µm