Műanyag tömlő PAN-10X1,5-BL-300

553897

GTIN 4052568053086

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Külső Ø
10 mm
Belső Ø
7 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 17 bar
Környezeti hőmérséklet
-30 °C - 80 °C