Műanyag tömlő PAN-4X0,75-SW
553912
GTIN 4052568053239
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Külső Ø
4 mm
Belső Ø
2.9 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 15 bar
Környezeti hőmérséklet
-30 °C - 80 °C