Kompakt henger ADNGF-40-30-P-A
554253
GTIN 4052568198787
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
754 N
Löket
30 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz