Fordító-lineáris hajtómű DSL-16- -270-CC-A-S20-B
556424
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
16 mm
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm
Elfordítási szög
0 deg - 246 deg
Megengedett tehetetlenségi nyomaték
7.0E-4 kgm²
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz