Fordító-lineáris hajtómű DSL-20-50-270-CC-A-S20-B

556442

GTIN 4052568200565

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Dugattyú Ø
20 mm
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Elfordítási szög
0 deg - 246 deg
Megengedett tehetetlenségi nyomaték
0.0012 kgm²
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz