Fordító-lineáris hajtómű DSL-25- -270-CC-A-S20-B
556496
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
25 mm
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Elfordítási szög
0 deg - 246 deg
Megengedett tehetetlenségi nyomaték
0.0016 kgm²
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz