Fordító-lineáris hajtómű DSL-40-40-270-P-A-S20-B

556543

GTIN 4052568201111

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Elfordítási szög
0 deg - 272 deg
Megengedett tehetetlenségi nyomaték
2.4E-4 kgm²
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz