Fordító-lineáris hajtómű DSL-40-125-270-CC-A-S2-B
556565
GTIN 4052568201265
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Elfordítási szög
0 deg - 240 deg
Megengedett tehetetlenségi nyomaték
0.004 kgm²
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz